Опубликуйте свои продукты
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Распределение света для общего дорожного освещения.

    Особенности продукта
    • Светораспределение оптимально для улиц одинаковой ширины с одной высотой опор.
    • Очень длительный срок службы (L90/B10): До 100 000 ч (при 25 °C).
    • В комплекте втулка для опор 48-60 мм.
    • Дополнительный кронштейн для 42 мм и переходник для 76 мм опор приобретаются отдельно.
    • Поворотный адаптор для направления светильника сбоку или сверху.
    • Регулировка угла наклона +/- 15° без открывания корпуса.

    Высокая светоотдача
    • до 144 лм / Вт.

    Диапазон рабочих температур
    • -40..50 °C.
    • Высокая защита от скачков напряжения: до 10 кВ (L/N-GND).

    Класс защищиты
    • II.

    Преимущества продукта
    • Надежный конструктив и высочайшее качество компонентной базы для длительной эксплуатации.
    • Быстрое и простое подключение через клеммную колодку, благодаря возможности открывания корпуса.
    • Высокая однородность светораспределения.
    • Доступны 3 цветовых температуры, для любых сфер применения.
    • Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°.
    • Автоматическое отключение от сети при открывании корпуса.
    • 5 лет гарантии.

    Области применения
    • Для наружного освещения (IP66).
    • Дороги класса М, С и Р в соответствии с к EN 13201.
    • Парковка.
    • Общественные зоны.
    • Промышленность.

    Оборудование/аксессуары
    • Втулка для опор 42 и 76 мм поставляется отдельно.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552258
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStreetlight-Flex-Small
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииStreetlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000062
    • Название ETIMLuminaire for streets and places