Опубликуйте свои продукты
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY
LEDVANCE LIGHTING (churned)
Архив

DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY

LED luminaire model DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY brand LEDVANCE, family WATERTIGHT. Power 58W. Supply voltage 220... 240 V. Luminous flux 8000lm. Lighting output: 138lm/W. Color temperature: 4000K. Color rendering index (CRI): >80. Opening angle (º): 110. DALI regulation. Length: 1500mm. Width: 82mm. Height: 68mm. Weight: 1740g. Half-life L70(h): 70000h. Color: Grey. Ignition cycles: 100000. Protection Index (IP): IP65. Protection index (IK): 08. Material: Polycarbonate (PC). Protection class: I. Usage temperature: -25...+40 °C. SDCM ≤ 4. Certificates: CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC, RoHS. Easy installation, no tools needed for connection. 5-year warranty.
Cпецификация
  • Damp-proof luminaires, classic shape, with DALI interface. Product features: High luminous efficacy: up to 139 lm/W. Type of protection: IP65. Beam angle: 110°. Product benefits: High compatibility thanks to DALI-2 certification. Premium driver with up to 100,000 h lifetime. Driver suitable for Emergency escape lighting systems acc. to EN 50172. Driver configuration and dimming possible via mains. Low flicker ≤ 3 %. 5 years guarantee. Areas of application: Industrial and storage facilities. DALI installations. Car parks and underpasses. Garages. Workshops, assembly lines. Equipment / Accessories: Stainless steel clamps with safety screws included. Mounting accessories included (suspension kit, theft protection kit).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4058075541849_DP_DALI_1500_58W_840_IP65_GY
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)68
  • Ширина (мм)82
  • Глубина (мм)1500
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вГермания
  • Масса нетто (кг)1.74
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
4.1 из 5 звезд 4.1 (7)
4.3 из 5 звезд 4.3 (8)