Опубликуйте свои продукты
360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
Legrand

360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology

3.7 из 5 звезд3.7(10 отзывы)
Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height: 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-048941
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)78
  • Ширина (мм)78
  • Глубина (мм)50.5
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Масса нетто (кг)128
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCРегулятор
  • Код ETIMEC000138
  • Название ETIMSensor element for movement sensor
  • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
  • Код ССКПУ ООН391215
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Описание Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Номер OmniClass23-27 15 21
  • Наименование OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступно в регионах:

Европа
Франция