Опубликуйте свои продукты
Signature Series Keypad
Lutron Electronics

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-signatureseries-keypad
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииHomeWorks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.75
  • Ширина (дюймы)1.81
  • Глубина (дюймы)1.62
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCОбъект
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • Номер OmniClass23-35 37 17
  • Наименование OmniClassDimmer Control Switches

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки