Опубликуйте свои продукты
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Complies with standard NF EN 50085-2-1 - Accepts all devices of the Mosaic Program by simple direct clipping - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Cпецификация
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLG-Goulotte-Mosaic
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-04-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Глубина (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалАБС-пластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCСегмент кабель-канала
    • Код ETIMEC002400
    • Название ETIMBend for cable tray
    • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Код ССКПУ ООН391213
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Описание Uniclass 2015Cable trunking
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция