Опубликуйте свои продукты
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for outdoor and humid areas with or without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-048898
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)90.5
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Масса нетто (кг)264
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCРегулятор
  • Код ETIMEC000138
  • Название ETIMSensor element for movement sensor
  • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
  • Код ССКПУ ООН391215
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Описание Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Номер OmniClass23-27 15 21
  • Наименование OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution