Опубликуйте свои продукты
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
    Lutron Electronics

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-vive-receptacles
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииVive by Lutron
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4.7
    • Ширина (мм)2.9
    • Глубина (мм)1.8
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Название по ССКПУ ООНElectrical receptacles
    • Код ССКПУ ООН39121406
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Номер OmniClass23-35 27 11
    • Наименование OmniClassElectrical Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка