Опубликуйте свои продукты
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

FIXA sort and organize are available as low boxes to put directly on the floor or on a table, or as a 3: 1 module. FIXA organize is perfect for storage of craft material and with wheels it becomes as a small material trolley. FIXA sorting storage, with the smaller compartments, works very well for sorting exercises or mathematical tasks that are about dividing numbers or showing how fractions work in a simple way. Both modules are available in clear laquered or white pigmented birch plywood.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117353
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииSortera
  • Дата публикации2020-11-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)880
  • Глубина (мм)360
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель

Доступно в регионах:

Европа