Опубликуйте свои продукты
Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Two openings designed as caves. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117561
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииKrypin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения