Опубликуйте свои продукты
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 из 5 звезд3.9(10 отзывы)
Freestanding open shelf bookcase, approximately 82" high X 37" wide X 18" deep with 5 (five) adjustable shelves. Unit can be separate or part of a system with available add-on shelving.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0115
  • Тип продукцииBookcase
  • Группа продукцииOpen
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1880
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)360
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели