Опубликуйте свои продукты
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка117660
    • Тип продукцииFixa Play
    • Группа продукцииWhiteboard
    • Дата публикации2020-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    • Ширина (мм)880
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФанера
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель

    Доступно в регионах:

    Европа