Опубликуйте свои продукты
Wille Anchor hook
Lekolar

Wille Anchor hook

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35297
  • Тип продукцииWille
  • Группа продукцииEntré
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)48
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
  • Номер OmniClass23-21 11 11 11
  • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа