Опубликуйте свои продукты
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-97897
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииKumin®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.56
  • Ширина (дюймы)1.81
  • Глубина (дюймы)3.31
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks