Опубликуйте свои продукты
Matte adjustable small seat white frame
Lekolar

Matte adjustable small seat white frame

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80374
  • Тип продукцииMatte
  • Группа продукцииChair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)387
  • Глубина (мм)579
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)4.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты