Опубликуйте свои продукты
MEGATRON-1NB-LF
Leonard Valve Company
Архив

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Cпецификация
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmegatron1nb
  • Тип продукцииPipe structures
  • Группа продукцииWater temperature control stations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)48
  • Ширина (дюймы)34
  • Глубина (дюймы)1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)125
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСегмент трубопровода

Похожие продукты