Опубликуйте свои продукты
LS/FIXED Sliding Door
Let There Be Light

LS/FIXED Sliding Door

The gracefully designed sash in our sliding doors lets in more light and provides greater freedom for the architect. The lift and slide feature makes it easy to open and close. The outside handle is recessed and the interior handle is of a unique Let there be light design - visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. A lever mechanism allows for a weightless lift when the doors are opened. The sliding doors are available in many of the most common and most suitable wood types, with or without aluminium profiles on the outside. They are supplied untreated, stained or lacquered and are available in all colours on the NCS and RAL scale.
Cпецификация
  • Fixed wooden window adapted to the sliding door range. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLS-FIXED
  • Тип продукцииLet There Be Light
  • Группа продукцииSliding doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2400
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 15 11
  • Наименование OmniClassWood Fixed Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Азия
Канада
Великобритания
Япония
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)