Опубликуйте свои продукты
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    LG Investissement
    Архив

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Cпецификация
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCMGB220
    • Тип продукцииClôture
    • Группа продукцииClôture Mobile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2050
    • Ширина (мм)1890
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_25_14
    • Описание Uniclass 2015Fence systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19
    • Наименование OmniClassFences
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK