Опубликуйте свои продукты
XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps
Liberty Pumps

XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1/2 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE50-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-xle50
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы