Опубликуйте свои продукты
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Liberty Pumps

1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

4.8 из 5 звезд4.8(9 отзывы)
  • 1/2 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

With a shut-off head of 37 feet and 3/4" solids-handling capability, the 280-series by Liberty covers a wide-range of low-head to mid-range pump applications. Designed for STEP systems, mound systems, liquid waste transfer and high output sump applications, you can count on the 280-series to offer superior performance. Designed with Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords available in 10' and 25' lengths. High-output 1/2 hp submersible with rugged cast iron housing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-280series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки