Опубликуйте свои продукты
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder
Liberty Pumps

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Explosion-proof design for hazardous locations 2 hp. 1-1/4" Discharge Available in various voltages Liberty’s XLSG-Series Omnivore® grinders meet the demanding needs of commercial and residential sewage applications where hazardous location ratings are required. The XLSG features patented V-Slice®cutter technology. This superior cutting system, made of 440 hardened stainless steel, shears rags, jeans, wipes, diapers, sanitary napkins and other debris into a fine slurry. Applications include individual or groups of homes, motels, schools, shopping centers, lakefront developments and systems requiring pressure pumping of waste. • Hazardous location rating meets: • Class 1, Division 1, Groups C & D • Class 1, Zone 1 Groups IIA and IIB • Meets FM Standards Complete factory pre-assembled systems are available in multiple basin sizes with non-sparking guide rails and intrinsically safe control panels. Consult factory for more information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-xlsg-omnivore
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)22
  • Ширина (дюймы)9.68
  • Глубина (дюймы)9.5
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps