Опубликуйте свои продукты
Accessory Storage Rack
Life Fitness / Hammer Strength

Accessory Storage Rack

The Life Fitness Accessory Storage Rack offers storage for a variety of training accessories. It helps keep facilities well organized and is perfect for a small training space that makes use of accessories.
Cпецификация
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaccessory-storage-rack
  • Тип продукцииAccesories
  • Группа продукцииStorage Rack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Спортивное оборудование для помещений
  • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Описание Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Номер OmniClass23-21 31 00
  • Наименование OmniClassFitness and Exercise Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка