This multi-exercise machine offers nearly limitless strength training options. The Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 is a centerpiece for individual workouts, personal training sessions, and small group training.
The inviting design with center positioned weight stacks has an open feel and narrow footprint to optimize valuable floor space.
The Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 features an ergonomic pull-up bar that offers several grip positions, and 90" of cable that allows for a wide range of user-defined movements and strength training possibilities.
The Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 includes: one pair of long adjustable handles, one ankle strap and a triceps rope.
Key Features:
Product Code: OP-DAP
Size (L x W x H): 55" x 56" x 86.6" (metric cm: 140 x 142 x 220)
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |