Опубликуйте свои продукты
Cubic Evolution Y6/X6 | Surface
Lightnet GmbH
Архив

Cubic Evolution Y6/X6 | Surface

LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct and indirect light distribution or direct only light distribution. Tiered luminaire body made of aluminium profile with only 25mm visible trim. Surface natural anodised or white, graphite, black or champagne coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Indirect light with innovative lens technology for wide-angle ceiling illumination. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. On request: Integration of emergency lighting components, sensor technology.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCubicEvolutionY6X6Surface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (12)
4.1 из 5 звезд 4.1 (16)