Опубликуйте свои продукты
VELA surface
VELA surface
VELA surface
VELA surface
    XAL

    VELA surface

    4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)
    Round luminaire housing in aluminium, rolled profile, seamlessly welded; surface powder coated; quick mounting system without tools; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; up to ø600 mm: microprismatic PMMA cover; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVELA_surface
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (48)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)