Опубликуйте свои продукты
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFIPU
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииFacade Cassettes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-23
  • Номер версии3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Швеция
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit