Опубликуйте свои продукты
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the corner of buildings with sandwich panel walls. The flashing can be used together with sandwich panels with a maximum thickness of 120mm. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is used in combination with a vertical joint flashing on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSHBY
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииSandwich Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Швеция