Опубликуйте свои продукты
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSYLLF
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииSandwich Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Швеция
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit