Опубликуйте свои продукты
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W
Linea Light Group

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Single emission downlights for outdoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 490 lm, with a 122.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 55 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Cпецификация
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • Тип продукцииOrma
  • Группа продукцииUplights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Ширина (мм)64
  • Глубина (мм)64
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка Африка