Опубликуйте свои продукты
ATF Series: 30W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 30W LED Track Head

The ATF7630 is a 30W high powered LED track fixture with smooth cylindrical shape, specially designed for task and accent lighting. Available black, silver and white finishes.

Cпецификация
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 20° / 29° / 35°

    CBCP 6447

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2200

    Lumens per Watt 76

    Primary Voltage 120V AC

    Rated Life 40,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 30

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка30w-led-track-head
  • Тип продукцииTrack
  • Группа продукцииLED Track Head
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-27
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 00
  • Наименование OmniClassElectrical Lighting

Доступно в регионах:

Северная Америка