HELIOS allows one to take ultimate control over the optical performance of the fixture. Including on-site hot and cold aiming, horizontal light source adjustment, vertical height adjustment of light source, 360-degree rotation, changeable optics, and layering of media. Get precise with tight beam angles down to 15 degrees. A perfect wall wash optic and goof-proof trimless options that prevents drywaller errors. Feel confident using the HELIOS series in museums, art galleries, and theatres.
2" and 3" options
Round, Square, Trim, Trimless, millwork
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |