The LUNA PRO 3.5" is a high-performance recessed downlight offering high lumen output with 7-30W options. It includes a 2700 K – 5000 K color temperature selectable switch or is available in a Dim-to-Warm option. Fit design requirements in light commercial spaces with multiple trim and baffle finish options as well as a range of beam angles that provide a sleek look while providing high-quality illumination. The trimless adapter allows for a simple, straightforward installation to achieve a perfect trimless finish.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |