Опубликуйте свои продукты
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2

    Elbow for connecting a mixer with G10 swivel nut to a horizontally mounted manifold with G15 EuroCone connection and swivel nut. The elbow can be complemented with LK Nut VF 3/8"-Cu10 E2 if the mixer has a 10 mm plain end. Made of lead-free, dezincification-resistant brass with a chrome-plated finish.
    Cпецификация
    • RSK 1882858 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G10 in horizontal installation • Easy connection to EuroCone G15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLK-Elbow-VF-EC-INV-12-38-E2
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-09
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения