LK 160 SmartBio® является электронным контроллером для управления тепловой системой с несколькими гидравлическими схемами для повышения энергоэффективности тепловой системы с аккумуляторными баками. Выбранная схема и режим работы отображаются на цветном дисплее с фоновой подсветкой. Настройки и управление производятся просто, с помощью вращающейся кнопки и кнопки esc. LK 160 SmartBio® может управлять насосами высокой производительности.
LK 160 SmartBio® может также включать электрический патрон или горелку если температура в техническом баке станет ниже заданной температуры. Дополнительная теплота используется благодаря сложной функции замедления и еще более увеличивает эффективность установки.
ФУНКЦИИ
- несколькими гидросхемы
- Два выхода для циркуляционных насосов
- Движение насоса
- Беспотенциальный релейный выход
- Балансировка датчика
- Усовершенствованная, настраиваемая функция удержания дополнительной теплоты
- Графический, цветной, многоязыковой дисплей с индикацией даты и времени
- Простая в использовании система меню
- USB-порт для подключения к ПК
- Разъем карты памяти SD (micro SD) для хранения данных
- Для двух циркуляционных насосов доступна функция контроля скорости через ШИМ-сигнал
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 1
Гидравлическая схема 1 предназначена для аккумуляторной системы с техническим баком и вспомогательным баком. LK 160 SmartBio® управляет двумя циркуляционными насосами между баками. Когда заполняется технический бак, при падении температуры запускается наливной клапан и, в свою очередь, запитывает вспомогательный бак. Когда температура в техническом баке падает, запускается насос повторного наполнения и передаёт энергию в технический бак.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 1.1
Для препятствия возникновению самоциркуляции в обоих направлениях
LK 970 ThermoBac DB обратный клапан двойного действия между насосами необходимо установить - смотрите раздел “Запчасти и принадлежности”.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 1.2
LK 824 ThermoVar® — это термоклапан с функцией запорного клапана двойного действия, который поддерживает высокую температуру возвратного потока, поступающего в твердотопливный котел, повышая тем самым эффективность работы системы – смотрите раздел “Запчасти и принадлежности”
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 2
Гидравлическая схема 2 предназначена для аккумуляторных установок, где теплота передаётся из главного бака в технический бак. Посредством замера разности температур между главным баком и техническим баком LK 160 SmartBio управляет наливным насосом.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 3
Гидравлическая схема 3 предназначена для заполнения технического бака с котлом на гранулированном, жидком или газовом топливе. Посредством замера температур в главном баке и в котле LK 160 SmartBio® управляет горелкой и наливным насосом.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 4
Гидравлическая схема 4 предназначена для систем с аккумуляторными баками для бытовой горячей воды. Эта система сперва осуществляет нагрев верхней части основного бака. Это позволяет быстро передать тепло в бак для бытовой горячей воды. Устройство LK 160 SmartBio® управляет работой нагнетательного насоса в баке с бытовой горячей водой, отключающего клапана главного бака и циркуляционного насоса в нагревательном контуре.