Опубликуйте свои продукты
LK 162 SmartStove®
LK

LK 162 SmartStove®

LK 162 SmartStove® — это контроллер для многотопливных водосодержащих нагревателей с буферными баками. Этот контроллер оснащен несколькими гидравлическими схемами для различных условий эксплуатации.

Для индикации активной гидравлической схемы и текущих показателей температур в нагревателе и буферном баке контроллер оснащен цветным графическим дисплеем с постоянной подсветкой.

LK 162 SmartStove® может регулировать работу нагнетательного насоса загрузочного блока, циркуляционного насоса в нагревательном контуре, высокомощных насосов, а также дополнительного источника тепла.


ФУНКЦИИ

• Звуковая сигнализация и индикация на дисплее в случае перегрева нагревателя или буферного бака

• Датчик температуры, находящийся в нагревателе, регулирует работу нагнетательного насоса загрузочного блока, что
   позволяет не использовать термостат топочного газа

• Функция задержки насоса. Нагнетательный насос в загрузочном блоке не начнет работать до тех пор, пока нагреватель не
   будет нагрет до необходимой температуры. Это позволяет экономить электроэнергию, предотвращает осмаливание и
   значительно продлевает срок службы нагревателя

• Устройство динамического управления насосом можно активировать, если загрузочный блок оснащен
   регулятором скорости. Устройство управления насосом поддерживает постоянную температуру потока

• Доступен выбор экономного или комфортного режима, что позволяет оптимизировать расход
   электроэнергии, затрачиваемой котлом на нагрев бытовой горячей воды, и/или отопительной системой

• Регулирует работу дополнительного источника тепла

• Функция задержки работы дополнительного источника тепла

• 7 гидравлических схем, которые могут работать параллельно

• 2 выхода для насосов, оснащенных регуляторами скорости, с ШИМ- и/или аналоговым сигналом

• 6 клемм для датчиков температуры

• 1 плавающий двусторонний контакт

• Разъем карты памяти SD для хранения данных и обновления программного обеспечения

• USB-порт для подключения к ПК

• Средство защиты от заражения легионеллой

• Руководство к насосу

• Защита от замерзания

Cпецификация
    • Напряжение: 230 VAC, 50 Hz
    • Потребление мощности: 3,5 VA
    • Релейный выход: Макс. 240 VAC, 4 A
    • Выходы Triac: 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA
    • Насос высокой про-изводительности: Аналоговый выход 0 -10 V, Макс. 10 mA выход ШИМ (PWM) 100 Hz - 2 kHz
    • Датчик: PT 1000
    • Дисплей: Цветной дисплей TFT 47 x 35 мм с фоновой подсветкой
    • Класс герметизации: IP 20
    • Класс защиты: II
    • CE
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk-162-smartstove
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииDifferential Temperature Controllers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401018
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-27 33 11
  • Наименование OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC
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
Похожие продукты