LK 521 MultiFill® - компактный комбинационный клапан для простого заполнения охлаждающей жидкостью шланг коллектора на основе геотермическое обагрева. В клапане имеется фильтр для защиты испарителя от посторонних частиц. Он поставляется с изоляцией, защищающей его от конденсата и возможного обледенения. Компактная конструкция клапана позволяет устанавливать его в условиях недостатка свободного пространства. LK 521 MultiFill® может также использоваться в других установках, где требуются функции заполнения и фильтрации.
Стрелки на корпусе клапана указывают направление потока. Клапан должен изолироваться входящей в комплект поставки изоляцией.
Кроме очистки фильтр не требует никакого техобслуживания. Очистка фильтра должна производиться сразу после его установки а затем через месяц, после чего один раз в два года или после заливки жидкости в систему. Регулярно контролируйте оборудование.
- LK 521 MultiFill® 25 для тепловых насосов, макс. 12 kW
- LK 521 MultiFill® 32 для тепловых насосов, макс. 30 kW
- LK 521 MultiFill® 50 для тепловых насосов, макс. 50 kW