Опубликуйте свои продукты
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Внешняя резьба
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Внешняя резьба

LK 840 ThermoMix® 2.0 является 3-ходовым смесительным клапаном, который может применяться в качестве смесительного или распределительного клапана в отопительной системе.

Клапан пригоден для моторизации и может оснащаться изоляцией - см. раздел Принадлежности. За дополнительной информации смотрите лист данных продукта LK Изоляция. Компактная конструкция и восьмигранный гаечный ключ ахват значительно упрощают установку, особенно в труднодоступных местах. Клапан LK 840 ThermoMix® 2.0 может быть установлен в любом положении и подходит как для левостороннего, так и правостороннего монтажа.

В условиях нормальной эксплуатации клапан не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 110 °C, (120 °C кратковременно)
    • Температура окружающего воздуха: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1.0 MPa (10 bar)
    • Макс. разность давлений: 100 kPa
    • Утечка: < 0,2% от номин. потока при 100 кПа
    • Угол поворота: 90°/360°
    • Крутящий момент: < 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внутренней крышки: PPS Композит
    • Материал, внешней крышки: Алюминий DN 15-32, Composit DN 40-50
    • Материал, заслонки /оси Латунь: EN 12165 CW617N
    • Материал, уплотнения: EPDM
    • Осевое уплотнение: Два уплотнительных кольца

    * Закручивать двойным крутящим моментом, если клапан используется раздельно.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_840_thermomix_2_male
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииMixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201440 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Process Interconnections
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC