Опубликуйте свои продукты
LK 525 MultiZone 2V SET - C обжимным кольцом
LK

LK 525 MultiZone 2V SET - C обжимным кольцом

LK 525 MultiZone - моторизованный двухходовой переключающий клапан, использующийся в такой системе отопления, где необходимо контролировать один или несколько контуров. Переключающий клапан имеет конструкцию с вращающейся заслонкой, что обеспечивает устойчивость к более высоким значениям перепада давлений и снижает риск его заклинивания после долгого периода простоя. На верхней части двигателя расположен индикатор, указывающий открытую в текущий момент заслонку. При перебое подачи питания конус тарелки клапана останавливается в имеющемся положении.

Переключающий клапан не следует устанавливать так, чтобы мотор находился под блоком клапана. В обесточенном положении конус тарелки клапана можно установить вручную. Демонтируйте двигатель и поверните шпиндель в любое положение. После подачи напряжения на клапан поверните его обратно в исходное положение и установите на место мотор. Помните, что мотор можно установить на клапан только в одном положении.

Блок клапана не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 80 °C(90 °C кратковременно)
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 1 °C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 100 кПа (1 бар)
    • Утечка: < 0,1% от номин. потока при 100 кПа
    • Угол поворота: 90°/360°
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба, ISO 228/1
    • Привод: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Время цикла: 12 секунд (90°)
    • Электрическое подключение: Стационарный кабель
    • Сигнальный контакт: Однополюсный SPST
    • Класс защиты: IP 44
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внешней крышки: Латунь EN 12164 CW614N
    • Материал, заслонки /оси: PPS Композит
    • Спецификация кабеля: Размер 3 x 0,75 мм²
    • Цвета проводов: Синий, коричневый, чёрный
    • Оболочка: ПВХ
    • Одобрение : CE (только привод)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_525_multizone_2w_SET_compression_fitting
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииZone Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC