Опубликуйте свои продукты
LK 705 AeroMat - Внутренняя резьба
LK

LK 705 AeroMat - Внутренняя резьба

LK 700 и 705 AeroMat - воздухоотводные клапаны со свободно плавающими поплавками, обеспечивающими автоматический отвод воздуха в отопительной и охлаждающей системах, для которых давление, температура или окружающая Теплоноситель в значительной степени влияют на рабочие характеристики воздухоотводного клапана поплавкового типа.

Воздухоотводное устройство устанавливается в вертикальном положении в наивысшей точке сооружения. Сперва производится установка запорного клапана, затем воздухоотводного устройства. Система должна быть промыта и находиться под давлением перед тем, как будет установлено воздухоотводное устройство и запорный клапан будет открыт.

Резьба системы и воздухоотводного клапана герметизируется стандартным способом.

Соединения следует регулярно проверять. Отложения вокруг означают, что устройство сброса воздуха необходимо прочистить.

ОЧИСТКА ПОПЛАВКОВОГО УСТРОЙСТВА СБРОСА ВОЗДУХА

Закройте запорный клапан и удалите устройство сброса воздуха. Снимите черную защитную крышку, размещенную над выхлопным отверстием и отвинтите ниппель клапана, расположенный ниже. Проверьте отверстие на наличие загрязняющих веществ. При необходимости проведите очистку при помощи сжатого воздуха и иглы для прочистки.

Очистите устройство сброса воздуха промыв его теплой водой, заливаемой сверху, для удаления всех возможных загрязняющих веществ и отложений. Устройство сброса воздуха следует устанавливать в обратной последовательности.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 130 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,6 МПа (16 бар)
    • Среда: Водный раствор гликоля/этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба, G - внутренняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Нержавеющая сталь EN 10088 1.4301
    • Материал шарового клапана: Латунь EN 12165 CW617N, никелирован. Хромированный шар.
    • Материал, уплотнения: ПТФЭ
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_705_aeromat_female_thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииSafety valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-27 31 53
  • Наименование OmniClassSafety Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC