Опубликуйте свои продукты
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Внутренняя резьба
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Внутренняя резьба

LK 841 ThermoMix® 2.0 - это 4-ходовый смесительный клапан, предназначенный для отопительных систем, где для избежания коррозии и увеличения срока службы источника тепла требуется высокая температура в обратной линии.

Клапан пригоден для моторизации и может оснащаться изоляцией - см. раздел Принадлежности. За дополнительной информации смотрите лист данных продукта LK Изоляция.

Компактная конструкция и восьмигранный гаечный ключ ахват значительно упрощают установку, особенно в труднодоступных местах. Клапан LK 841 ThermoMix® 2.0 может быть установлен в любом положении и подходит как для левостороннего, так и правостороннего монтажа.

В условиях нормальной эксплуатации клапан не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 110 °C (120 °C кратковременно)
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5° C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 100 кПа
    • Утечка: < 1,5% от номин. потока при 50 кПа
    • Угол поворота: 90°/360°
    • Крутящий момент: < 1 Nm
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внутренней крышки: PPS Композит
    • Материал, заслонки /оси: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внешней крышки: Алюминий DN 15-32, Композит DN 40-50
    • Осевое уплотнение: Два уплотнительных кольца
    • Материал, уплотнения: EPDM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_841_thermomix_2_male
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииMixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201448 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC