Опубликуйте свои продукты
LK 924 SafetyGroup - внутренняя резьба
LK

LK 924 SafetyGroup - внутренняя резьба

LK 924 / 925 SafteyGroup является комплектом устройств безопасности для системы теплоснабжения. Для обеспечения максимальной гибкости коллекторная труба имеет семь соединительных разъёмов. две соединений с резьбой ½” дюйма с поставляемым предохранительным клапаном и, возможно, расширительной трубой к баку. Три соединений с резьбой ¼” дюйма, которые позволяют устанавливать манометр. А также одно соединениe с резьбой ⅜” дюйма для Установка воздухоотводчика.

Манометр, воздухоотводчик и один разъём на ½” дюйма оснащены тефлоновым уплотнением для простоты установки.

Предохранительный клапан не требует технического обслуживания, но его следует проверять 2-3 раза в год на предмет работы функции открытия.

Предохранительные клапаны для других классов давления могут быть получены по запросу.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Mакс. 110 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Mакс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: См. таблицу ниже
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_924_safetygroup_female_thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииSafety valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-27 31 53
  • Наименование OmniClassSafety Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC