Опубликуйте свои продукты
LK 933 MultiConnection - Внешняя / Внутренняя / накидная гайка
LK

LK 933 MultiConnection - Внешняя / Внутренняя / накидная гайка

Изделия LK MultiConnections представляют собой серию фитингов, разработанных для простой установки.

Соединения с фиксированной резьбой предназначены для систем LK Armatur с уплотнительными кольцами (кроме внешней 1” ).

Плоские уплотнения лучше всего подходят для герметизации пло.

За подходящих волокнистые прокладки См. аксессуары.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. -20 °C/Макс. 120 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,6 МПа (16 bar)
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Устойчивая к дезинфектантам латунь EN 12165 CW625N
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииCouplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC