LK 941 EasyMix - это серия регуляторов для моторизации смесительного и распределительного клапанов. В зависимости от модели двигатель может управляться регулировочными блоками с 3-точечным однополюсным переключателем на два направления или сигналом управления 0 - 10 V/4 - 20 mA. Угол поворота ограничен электрически до 90°.
Установка LK 941 независима от положения, однако привод нельзя устанавливать под клапаном. Привод устанавливается прямо на ось клапана и фиксируется винтом. Крепёжный болт удерживает привод клапана в правильном положении. При необходимости приводом можно управлять вручную. Коробка передач переводится в режим свободного хода при повороте винта свободного хода на 90° по часовой стрелке. Затем с помощью рукоятки привод устанавливается в любое положение. Положение клапана отображается на поворотной шкале.
LK 941 EasyMix совместим с большинством смесительных клапанов на рынке.