Опубликуйте свои продукты
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams
Longboard Products

Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams

Privacy Beams: Stylish Screening with Endless Possibilities

Longboard® Privacy Beams bring both function and elegance to interior spaces, serving as stand-alone screening members or as part of the Longboard® Privacy Screen System. Available in floating or end-frame configurations, these versatile beams are offered in 1″×5″ or 1″×3″ profiles, with reinforced side walls for secure mechanical fastening. Choose from a wide range of premium wood grain, solid color, and specialty finishes to suit any design vision.

For a refined, finished appearance, matching Longboard® end caps are available. When used in a floating configuration, the Privacy Screen System can double as an open-joint cladding rainscreen, delivering both style and function. Single posts anchor the system discreetly behind the beams, creating a continuous, seamless look, while mounting brackets and spacer bars ensure consistent, precise spacing.

Cпецификация
  • Beams

    • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
    • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
    • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
    • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

    Mounting Accessories

    • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
    • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
    • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
    • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
    • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
    • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinterior-wall-cladding-open-joint-privacy-beams
  • Тип продукцииInterior Wall Panels
  • Группа продукцииAluminum Privacy Beams, Open‑Joint
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Код CSI MasterFormat 201409 78 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
  • Номер OmniClass23-15 15 11 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sections
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit