Опубликуйте свои продукты
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
    Longboard Products

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    The Link & Lock™ aluminum batten system is designed to seamlessly complement any architectural style, providing both aesthetic versatility and high-performance durability. Fully non-combustible and weather-resistant, it delivers a safe, long-lasting solution for exterior applications while maintaining a clean, modern appearance. For a polished, professional finish, the system also accommodates matching Longboard end caps wherever needed.

    Available in a wide range of dimensions and an extensive selection of finishes, this system offers designers and builders the flexibility to achieve virtually any look. The two-piece battens can be installed in multiple orientations and configurations, enabling creative designs such as beams, fins, or louvres, and allowing architects to explore innovative patterns and shading effects while maintaining durability and minimal maintenance.

    Cпецификация
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoutdoor-privacy-screen-enclosures-link-lock
    • Тип продукцииMetal Screens & Enclosures
    • Группа продукцииAluminum Battens, Privacy Screens, Exterior
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Код CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Номер OmniClass23-25 47 11 11
    • Наименование OmniClassPrivacy Screens
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit