Опубликуйте свои продукты
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
    Longboard Products

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Longboard’s Endura Ceiling System: Sleek, Acoustically Smart Design

    Made from 100% extruded architectural aluminum, Longboard’s Endura tongue & groove planks offer a premium solution for creating visually stunning and durable linear ceilings. With multiple plank profiles, finishes, and optional perforation paired with Soundtex scrim, Endura delivers both striking aesthetics and superior acoustic performance.

    This non-combustible, VOC-free, and corrosion-resistant system is engineered for quick, precise installation and long-term reliability. Suitable for both conventionally framed and approved suspended ceiling structures from heavy-duty T-grids to struts, it performs in all seismic categories. Available in 12-foot or 24-foot lengths, Endura can be easily fabricated on-site or in a prefabrication facility to perfectly suit your project requirements.

    Cпецификация
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Acoustical Soundtex® Scrim

      • 6" V-Groove Plank — 12': 6VPA.145 | 24': 6VPA.289
      • 6" Smooth Plank — 12': 6PSPPA.145 | 24': 6PSPPA.289
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinteroir-linear-metal-ceiling-systems-endura-linear-direct-mount
    • Тип продукцииMetal Ceiling Systems
    • Группа продукцииLinear Planks, Direct Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Код CSI MasterFormat 201409 54 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 15 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sections
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit