Опубликуйте свои продукты
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
    Longboard Products

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    Made of 100% extruded architectural aluminum, the Longboard Intrepid beam system is built to provide a simply stunning solution for linear ceilings. Easy to install, non-combustible, VOC free, and corrosion resistant, this system complements any interior building design.

    Intrepid ceilings utilize various sizes of Link & Lock™ battens, Longboard’s popular hidden fastener solution. The system was designed for easy install and creative adaptability in a variety of interior applications. Battens are mechanically fastened to conventionally framed ceiling structures as well as approved suspended ceiling structures and are therefore suitable to be used in all seismic categories. Suspension elements can vary from heavy-duty 15/16” T-grid to struts. Manufactured in either 12 foot or 24 foot lengths they are easily fabricated whether in a pre-fab facility or in the field to suit your project’s conditions.

    Cпецификация
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinteroir-linear-metal-ceiling-systems-intrepid-beam-direct-mount
    • Тип продукцииMetal Ceiling Systems
    • Группа продукцииLinear Beams, Direct Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Код CSI MasterFormat 201409 54 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 15 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sections
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit