Опубликуйте свои продукты
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Versatile, economical flipper table is perfect for the training or conference room. Rectangular top flips back with a simple lever mechanism to nest with other Flipper Training Tables for space-saving storage. 1" thick top is made of vacuum-formed PVC with radius edges and rounded corners. A plastic grommet is positioned near both ends for convenient cord management. Included frame with perforated modesty panel is made of black powder-coated steel. TAA-compliant table rolls easily on four 2" casters (two locking).

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTable
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)29.5
  • Ширина (дюймы)60
  • Глубина (дюймы)24
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture