Опубликуйте свои продукты
Lorell LLR69919 Essentials Corner Desk
Lorell

Lorell LLR69919 Essentials Corner Desk

Corner desk is part of Lorell Essentials Series Laminate Furniture with high-quality laminate construction and metal-to-metal, cam-lock connections. Laminate top is 1" thick for durability. Use the grommet hole in the top for easy cord routing. Design also includes a full modesty panel for privacy, 3mm PVC edges and adjustable feet.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • PRODUCT INFORMATION

    Features Leveling: Glide
    Finish: Laminate
    Dimensions: 29.5" Height x 41.4" Width x 41.4" Depth

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLorell-LLR69919-Essentials-Corner-Desk
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииDesk
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)29.5
  • Ширина (дюймы)41.4
  • Глубина (дюймы)41.4
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture