Опубликуйте свои продукты
Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table
Lorell

Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table

Oval conference table is part of the Lorell Essentials Wood Laminate Table Collection. It can be used with Lorell Essentials Series Laminate Furniture that offers high-quality laminate construction and a contemporary design. Top features a 1-1/4" thick, Mahogany laminate surface with a 3 mil thick edge. Two-panel leg base features adjustable floor glides.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 36"
    Table Top Width: 72"
    Table Top Thickness: 1.25"
    Table Top Shape: Oval
    Base Included: Yes
    Base Style: Slab
    Top Color/Finish: Laminated
    Table Height: 29.50"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLorell-LLR87272-Essentials-Oval-Conference-Table
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTable
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)29.5
  • Ширина (дюймы)72
  • Глубина (дюймы)36
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture