Опубликуйте свои продукты
KIT CONNECTA “A90” DN100
Lovato

KIT CONNECTA “A90” DN100

KIT CONNECTA “A90” DN100 (ON DEMAND)
Cпецификация
  • KIT CONNECTA “A90” DN100 Kit containing No. 2-90° connection curves between C DN40/DN50 modular headers. Made of S235 steel painted with epoxy powder, complete with flanges DN100 PN10 - 8 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. Screws and gaskets not included.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKIT-CONNECTA-A90-DN100
  • Тип продукцииHERCULES
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка